Suction cup B75-2 Nitrile-PVC, G1/2" female Al, with mesh filter - 1
Номер товара: 0128110
54 Варианты

Suction cup B75-2 Nitrile-PVC, G1/2" female Al, with mesh filter

Сильфонные присоски Piab из нитрила и ПВХ предназначены для надежного использования в сложных промышленных условиях. Изготовленные из прочной смеси нитрила и ПВХ, эти чашечные присоски обладают превосходной стойкостью к маслам, химикатам и истиранию. Конструкция гибкого сильфона адаптируется к неровным поверхностям и компенсирует перепады высот, обеспечивая надежный захват с различными материалами. Они идеально подходят для применения в автомобилестроении и на производстве и обеспечивают стабильную и долговечную работу в сложных условиях.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Размер

50 mm
Номер товара: 0101107
110 mm
Номер товара: 3150030P
150 mm
Номер товара: 3150031P
75 mm (75-2)
Номер товара: 0128110
110 mm (110-2)
Номер товара: 3250049P

Примерка

Without fitting Нет
Номер товара: 0101942
Without fitting Диск фильтра, Нет
Номер товара: 0101109
Without fitting Al
Номер товара: 3150034P
1/4" NPT внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0128111
1/8" NPSF внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0101643
1/8" NPSF внутренняя резьбаPA
Номер товара: 0111063
5x1/8" NPSF внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0101648
Не совместим с выбранной подгонкой или размером. Выбор этой опции будет отрегулировать размер/фитинг.

Особенности

  • Изготовлен из прочной смеси нитрила и ПВХ, что обеспечивает повышенную долговечность и отсутствие следов при использовании рукоятки.
  • отличную стойкость к маслам, химикатам и истиранию
  • гибкая конструкция сильфона адаптируется к неровным поверхностям
  • обеспечивает надежный захват с широким спектром материалов
  • долговечную работу в сложных промышленных условиях
  • идеально подходит для автомобильной и производственной среды