Номер товара: 0107327
14 Варианты
Suction cup BF80P Polyurethane 60, G3/8" male with mesh filter
Чашечные присоски BF-P из линейки Duraflex® от Piab предназначены для надежного захвата неровных и пористых поверхностей, таких как картон. Изготовленные из полиуретановой смеси, они сочетают эластичность, подобную резиновой, с превосходной износостойкостью. Их двухкомпонентная конструкция обеспечивает прочность и гибкость, а материал, не оставляющий следов, защищает деликатные поверхности. Множество вариантов исполнения и размеров делают их идеальными для различных применений в упаковке, автомобилестроении и общей автоматизации
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Размер
80 mm (60 Sh)
Номер товара: 0107327
110 mm (60 Sh)
Номер товара: 0110287
80 mm (30/50 Sh)
Номер товара: 0107326
110 mm (30/60 Sh)
Номер товара: 0110290
Примерка
Without fitting Нет
Номер товара: 0110286
G 3/8" внешняя резьбаAl
Номер товара: 0107476
G 3/8" внешняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0107327
G 3/8" внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0103307
3/8" NPSF внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0103309
Не совместим с выбранной подгонкой или размером. Выбор этой опции будет отрегулировать размер/фитинг.
Особенности
- Оптимизирован для неровных и пористых поверхностей. BF-P разработан для надежного захвата со сложными поверхностями, такими как картон и другие пористые материалы, обеспечивая минимальную утечку и максимальную эффективность.
- Изготовленные из специально разработанного материала Duraflex®, эти чашечные присоски обладают эластичностью резины в сочетании с износостойкостью полиуретана, что обеспечивает повышенный срок службы.
- В конструкции по шору 30/60 сильфон и уплотнительная кромка изготовлены из материалов различной твердости, что обеспечивает прочную и стабильную конструкцию при сохранении мягкого и гибкого уплотнения для оптимальной работы с различными поверхностями.
- Материал Duraflex® толщиной 60 мм не оставляет следов, что делает эти чашечные присоски подходящими для деликатных применений, где необходимо сохранить целостность поверхности.
- Идеально подходит для различных отраслей промышленности и задач, включая автомобилестроение (снятие пластиковых деталей, сборка обшивки), упаковку (обработка коробок, сборка картонной упаковки) и производство пластмасс (снятие деталей), а также общую автоматизацию и операции по сборке и подбору.