Suction cup B30-2 Chloroprene, 1/8" NPSF female - 1
Номер товара: 0101417
44 Варианты

Suction cup B30-2 Chloroprene, 1/8" NPSF female

Сильфонные присоски Piab из хлоропрена предназначены для универсального и надежного использования в широком спектре промышленных применений. Изготовленные из высококачественной хлоропреновой резины, эти чашечные присоски обладают превосходной стойкостью к маслам, атмосферным воздействиям и истиранию. Конструкция гибкого сильфона адаптируется к неровным и криволинейным поверхностям, компенсируя перепады высот и обеспечивая надежный захват. Они идеально подходят для автомобильной промышленности, упаковки и производства широкого профиля и обеспечивают стабильную и долговечную работу в сложных условиях.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Размер

5 mm
Номер товара: 3150286
8 mm
Номер товара: 3150287
10 mm
Номер товара: 3150101
15 mm
Номер товара: 3150230
20 mm
Номер товара: 0101160
30 mm
Номер товара: 0101417
40 mm
Номер товара: 0101456

Примерка

Without fitting Нет
Номер товара: 0101103
M5 внешняя резьбаBrass
Номер товара: 3250082
M5 внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0101160
1/8" NPSF внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0101417
1/8" NPSF внутренняя резьбаPA
Номер товара: 0109845
5x1/8" NPSF внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0101422
Не совместим с выбранной подгонкой или размером. Выбор этой опции будет отрегулировать размер/фитинг.

Особенности

  • Изготовлен из высококачественной хлоропреновой резины
  • обладает отличной стойкостью к маслам, истиранию и атмосферным воздействиям
  • Гибкая конструкция сильфона адаптируется к изогнутым и неровным поверхностям
  • не оставляет следов при обращении
  • долговечен для длительного использования в сложных условиях
  • идеально подходит для автомобилестроения, упаковки и производства широкого профиля