Suction cup B20MF Thermoelastic polyurethane, G1/8" male/M5 female - 1
Номер товара: 0101185
34 Варианты

Suction cup B20MF Thermoelastic polyurethane, G1/8" male/M5 female

Сильфонные присоски Piab из TPE, не оставляющие следов, разработаны для бережного обращения с деликатными продуктами или продуктами с высокой стоимостью. Изготовленные из современного термопластичного эластомера (TPE), эти чашечные присоски обеспечивают мягкое, не оставляющее следов сцепление и идеально подходят для поверхностей, где важна эстетика. Гибкая конструкция сильфона адаптируется к неровным формам и компенсирует перепады высот, обеспечивая надежное управление. Прочные и износостойкие, они обеспечивают стабильную работу без повреждений в сложных условиях автоматизации.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Размер

15 mm
Номер товара: 3150264
20 mm
Номер товара: 0101185
30 mm
Номер товара: 0101112
40 mm
Номер товара: 0101113
50 mm
Номер товара: 0101114

Примерка

Without fitting Нет
Номер товара: 0101111
M5 внешняя резьбаBrass
Номер товара: 3250069
M5 внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0101182
5x1/8" NPSF внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0101448
Не совместим с выбранной подгонкой или размером. Выбор этой опции будет отрегулировать размер/фитинг.

Особенности

  • Изготовлен из высококачественного материала TPE, не оставляющего следов
  • Мягкий захват, не оставляющий следов на деликатных поверхностях или поверхностях с высокой стоимостью
  • Гибкая конструкция сильфона для неровных форм и перепадов высот
  • износостойкий и устойчивый к деформации
  • сохраняет эстетику изделия, не оставляя следов при работе
  • со листом стекла, листовым металлом и готовыми изделиями