Номер товара: 3350011B
2 Варианты
Suction cup OC60x140 Nitrile, 3/8" NPT female
Подходит для работы с продолговатыми предметами с плоской или криволинейной поверхностью.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Размер
60x140 mm
Номер товара: 3350011B
Примерка
G 3/8" внутренняя резьбаAl
Номер товара: 3350011
3/8" NPT внутренняя резьбаAl
Номер товара: 3350011B
Не совместим с выбранной подгонкой или размером. Выбор этой опции будет отрегулировать размер/фитинг.
Особенности
- Подходит для работы с продолговатыми предметами с плоской или криволинейной поверхностью.
- Хорошая устойчивость и малое собственное движение.
- Плотная, прочная кромка.