Номер товара: 0103303
7 Варианты
Suction cup OC35x90P Polyurethane 60, 3/8" NPSF female
Подходит для продолговатых предметов со слегка выпуклыми или плоскими и маслянистыми поверхностями, например, для деталей кузова в автомобильной промышленности. Присоски DURAFLEX® изготовлены из специально разработанного материала, сочетающего в себе эластичность резины и износостойкость полиуретана. Материал не оставляет следов на поверхности транспортируемого груза.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Размер
35x90 mm (40 Sh)
Номер товара: 0102375
35x90 mm (60 Sh)
Номер товара: 0103303
Примерка
Without fitting Нет
Номер товара: 0115306
G 3/8" внешняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0115313
G 3/8" внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0103305
3/8" NPSF внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0103303
Не совместим с выбранной подгонкой или размером. Выбор этой опции будет отрегулировать размер/фитинг.
Особенности
- Подходит для продолговатых предметов со слегка выпуклыми или плоскими и маслянистыми поверхностями, например, для деталей кузова в автомобильной промышленности.
- Присоски DURAFLEX® изготовлены из специально разработанного материала, сочетающего в себе эластичность резины и износостойкость полиуретана. Материал не оставляет следов на поверхности транспортируемого груза.
- Возможность оснащения фитингом с разъемом G3/8", с возможностью поворота перед фиксацией для удобства установки овальной чашечной присоски.