Номер товара: 0207585
68 Варианты
Suction cup OBF15x35P H Polyurethane 60, G3/8" male
Специально разработанные для использования на маслянистых поверхностях, присоски повышенного трения OBF отлично подходят для обработки металлов давлением и в автомобилестроении, для захвата узких, изогнутых или плоских предметов. Материал DURAFLEX® сочетает в себе эластичность резины и износостойкость полиуретана, обеспечивая долговечную работу без следов. Чашечные присоски OBF со временем сохраняют высокое усилие сдвига, в 2-4 раза превышающее усилие сдвига обычных чашечных присосок, и выпускаются в версии с высокой высотой (H) для погруженных в воду узких поверхностей и конструкционных автомобильных деталей.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Размер
15x35 mm H
Номер товара: 0207585
15x35 mm L
Номер товара: 0207597
15x65 mm
Номер товара: 0207613
30x60 mm
Номер товара: 0207735
35x90 mm
Номер товара: 0122287
40x80 mm
Номер товара: 0212799
50x140 mm
Номер товара: 0119125
65x170 mm
Номер товара: 0119129
Примерка
M10x1.5 внешняя резьбаSS
Номер товара: 0121436
M10x1.5 внешняя резьбаBrass
Номер товара: 0207583
M14x1 внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0242504
G 1/4" внешняя резьбаAl
Номер товара: 0213919
G 1/4" внешняя резьбаBrass
Номер товара: 0207581
G 3/8" внешняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0119121
G 3/8" внешняя резьбаAl
Номер товара: 0207585
G 3/8" Long внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0209500
G 1/4" внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0207579
G 1/4" внутренняя резьбаBrass
Номер товара: 0213916
G 3/8" внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0207577
G 3/8" внутренняя резьбаPA
Номер товара: 0207587
3/8" NPT внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0122287
3/8" NPT внутренняя резьбаBrass
Номер товара: 0207571
T-slot Сетка фильтра, Al
Номер товара: 0213929
T-slot Al
Номер товара: 0207575
Не совместим с выбранной подгонкой или размером. Выбор этой опции будет отрегулировать размер/фитинг.
Особенности
- Специально разработанные присоски с повышенным коэффициентом трения для маслянистых поверхностей – таких, как листы металла в процессе формовки.
- Нормальный износ присоски не повлияет на сопротивление усилию сдвига в долгосрочной перспективе.
- Оптимальный выбор, если на лист нанесено масло для прессования с концентрацией > 0,1г/м2.
- Благодаря прочному захвату маслянистой поверхности, присоски могут выдерживать высокое усилие сдвига – в 2-4 раза выше, чем обычные присоски.
- Небольшие накладки "OBF" подходят для работы с узкими предметами с изогнутыми или плоскими поверхностями и небольшой площадью захвата, например, с деталями кузова в автомобильной промышленности.
- Могут использоваться с предметами с небольшим перепадом высот.
- Выпускается в версии с высокой посадкой (H), пригодной для установки на узких погруженных поверхностях, где более широкая посадка в противном случае будет мешать перемещению объекта. Примерами могут служить рамы и конструктивные элементы автомобиля.
- Присоски DURAFLEX® изготовлены из специально разработанного материала, сочетающего в себе эластичность резины и износостойкость полиуретана. Материал не оставляет следов на поверхности транспортируемого груза.