Номер товара: 0205923
5 Варианты
Вакуумная присоска F-OB 30x60 Силикон, G1/4" внешняя резьба из нерж. стали, обнаруживаемая FCM
Чашечная присоска F-OB изготовлена из прочного высококачественного силикона, соответствующего стандартам Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 21 CFR 177.2600 и ЕС 1935/2004, с металлической добавкой для обеспечения возможности обнаружения. Он обеспечивает превосходное сцепление с продолговатыми продуктами неправильной формы даже на высоких скоростях. Гигиеничная и простая в очистке конструкция предотвращает образование отложений пыли. Он поставляется с резьбовыми или встроенными фитингами из нержавеющей стали и работает при низком вакууме, что сводит к минимуму риск повреждения деликатных замороженных или сырых продуктов.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Примерка
G 1/8" внешняя резьбаSS
Номер товара: 0205920
G 1/4" внешняя резьбаSS
Номер товара: 0205923
Не совместим с выбранной подгонкой или размером. Выбор этой опции будет отрегулировать размер/фитинг.
Особенности
- Силиконовый материал соответствует FDA 21 CFR 177.2600 и EU 1935/2004.
- Долговечный ультрасовременный силиконовый материал
- Резиновый материал содержит небольшой процент металлических присадок (Fe), что делает материал обнаруживаемым.
- Подходит для замороженных продуктов и пищевого сырья.
- Отличное сцепление с продолговатыми деталями с неровными поверхностями и разной высотой даже при высоких скоростях и ускорениях
- Обеспечивается благодаря наружной резьбе и встроенным фитингам из кислотостойкой нержавеющей стали.
- Простота чистки благодаря гигиеничной конструкции. Нет грязе/пылеуловителя.
- Для сжатия сильфонов достаточно низкого уровня вакуума.
- Снижает риск повреждения транспортируемого продукта.