Номер товара: 02.00.463
4 Варианты
Height adjuster HA20
Линейка монтажных элементов включает в себя монтажные кронштейны, регуляторы высоты, компенсаторы разницы уровня и дополнения для вакуумных присосок. Все продукты разработаны так, что они хорошо подходят друг под друга для оборудования различных размеров и для разных систем. Элементы легко устанавливаются на нескольких стандартных системах экструдированного профиля, они не требуют профилей какого-то определенного бренда. Все элемента одной размерной группы идеально подходят друг под друга и, таким об��азом, представляют собой компактный, легко настраиваемый и очень удобный монтажный набор для вакуумных присосок.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
02.00.461
02.00.462
02.00.463
01.21.122
Особенности
- Facilitates the positioning (y-direction) of a suction cup.
- Provides an adjustable height extension between a mounting bracket (MB) and a suction cup.
- Can be used with a suction cup / rod extension to further elongate the cup position.
- Key handle to avoid rotation when connecting vacuum ports.