Номер товара: 0200457
8 Варианты
Mounting bracket MB25L
Линейка монтажных элементов включает в себя монтажные кронштейны, регуляторы высоты, компенсаторы разницы уровня и дополнения для вакуумных присосок. Все продукты разработаны так, что они хорошо подходят друг под друга для оборудования различных размеров и для разных систем. Элементы легко устанавливаются на нескольких стандартных системах экструдированного профиля, они не требуют профилей какого-то определенного бренда. Все элемента одной размерной группы идеально подходят друг под друга и, таким образом, представляют собой компактный, легко настраиваемый и очень удобный монтажный набор для вакуумных присосок.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
0200449
0200450
0200451
0200452
0200454
0200455
0200456
0200457
Особенности
- Mounting brackets suitable for extruded profile systems.
- Level compensators and height adjusters with external thread in sizes M12, M16, M20 and M25 are ideal for clamping on the mounting brackets.
- Facilitates the installation of a suction cup and positioning in X-direction.
- Long and short versions available.