Номер товара: 3350068
4 Варианты
Level compensator M5
Настраивают разницу в уровнях – например, для подъемного устройства с несколькими вакуумными присосками. Таким образом, требования к позиции вакуумного оборудования для транспортировки смягчаются. Также компенсаторы разницы уровня гарантируют определенную степень поглощения вибрации оборудования.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
0114291
3350068
3350069
3350071
Особенности
- Adjust differences in levels, for example on lifting devices with several suction cups on a frame.
- A level compensator is often advantageous since it places less demand on exact vertical positioning, for example on a handling robot.
- The level compensator provides a certain degree of shock absorption.
- Level Compensator G1/2" with stiffer spring is identical to standard level compensator G1/2" except for thicker spring material. Suits e.g. robot vision systems in applications such as auto-racking.