Номер товара: 0243019
3 Варианты
LCS 200 profile mounted level compensator G3/8" male x G3/8" female
Настраивают разницу в уровнях – например, для подъемного устройства с несколькими вакуумными присосками. Таким образом, требования к позиции вакуумного оборудования для транспортировки смягчаются. Также компенсаторы разницы уровня гарантируют определенную степень поглощения вибрации оборудования.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
0121220
0121219
0243019
Особенности
- Compensates for differences in height.
- Provides certain degree of shock absorption.
- Fits on standard size extrusion.