Номер товара: 0241459
2 Варианты
LC bracket Ø20 mm with ball joint Ø28,6 mm
Level compensator bracket for end of arm tooling systems.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
0210694
0241459
Особенности
- Fits level compensators with 20 mm or 25 mm/1" in diameter such as Piab LC20, LC25 or Kenos KSPH.
- Ball Joint mount- Industry standard interface with diameter of 28.6 mm for end of arm tooling systems.