Номер товара: 0208918
24 Варианты
Level compensator KSPH, G 1/4" male, stroke 25
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
0208900
0208902
0208904
0208906
0208908
0208910
0208912
0208914
0208916
0208918
0208921
0208923
0208925
0208927
0208929
0208931
0208933
0208935
0209472
0209473
0209474
0209475
0209476
0209477
Особенности
- Регулирует разницу уровней – например, на подъемных устройствах с несколькими присосками.
- Снижение необходимости точного позиционирования вакуумного подъемного устройства.
- Обеспечивает определенную степень поглощения ударов и вибрацию.
- Гарантирует мягкий контакт присосок с тонкими или чувствительными грузами.
- Широкий ассортимент резьбовых соединений и длин хода.