Номер товара: 0223742
2 Варианты
Lockable balljoint G3/8"
Фиксируемые шаровые шарниры, также изготовленные из нержавеющей стали, обеспечивают угловую регулировку, к примеру, вакуумных присосок в фиксаторе или рабочем инструменте робота. Благодаря возможности наклона вакуумной присоски параллельно поверхности объекта повышается эффективность работы.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
0223741
0223742
Особенности
- Блокируемое шаровое соединение, которое позволяет регулировать угол, например, присоски в креплении или рабочие инструменты.
- Изготавливается из нержавеющей стали, SS2346.