Новый

Номер товара: 0256465
9 Варианты
Функциональный модуль с фильтрующим диском
Функциональный модуль представляет собой компактное дополнение, которое обеспечивает фильтрацию и дополнительную функцию проверки вакуума непосредственно над чашечной присоской. Благодаря стандартному интерфейсу G3/8" его легко комбинировать с BLFF и другими совместимыми чашечными присосками, и его можно настроить только с высокопоточным фильтром, только с клапаном piSAVE® sense или с обоими в одном блоке. Фильтр тонкой очистки большой площади защищает вакуумную систему при работе с пыльными или пористыми предметами, в то время как очищаемый корпус поддерживает длительные интервалы обслуживания. В применениях с низким и средним расходом добавление piSAVE ® sense помогает стабилизировать вакуум и уменьшить размер насоса и потребление энергии, в то время как конфигурации только с фильтром сохраняют полную высокую производительность потока.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
0256465
0256466
0256467
0256469
0256470
0256471
0256472
0256473
0256468
Особенности
- Компактный функциональный модуль, который обеспечивает фильтрацию и дополнительную функцию проверки вакуума непосредственно над каждой чашечной присоской.
- Использует интерфейс стандарта G3/8" для чашечной присоски, упрощая выбор и механическую интеграцию.
- Может быть сконфигурирован только с высокопоточным фильтром, только с датчиком piSAVE® sense или их комбинацией в одном блоке.
- Высокоскоростной фильтр тонкой очистки большой площади защищает вакуумную систему при работе с пыльными, пористыми или грязными предметами.
- Корпус функционального модуля можно открыть, чтобы можно было снять, проверить и очистить фильтрующий элемент для поддержания правильного качества воздуха, поступающего в вакуумную систему.
- При установленном модуле piSAVE ® sense системный вакуум стабилизируется, когда некоторые чашечные присоски не захватывают объект или работают с протекающими поверхностями, что позволяет использовать меньшие насосы и снижать энергопотребление в применениях с более низким расходом.
- В конфигурациях только с фильтром модуль поддерживает полную высокую пропускную способность чашечной присоски.
- Предназначен для работы с любой чашечной присоской или фитингом с наружной резьбой G3/8".