Предложения

Категории

Продукты

Содержание

GRZ 10-8 C Part/Sprue Gripper - 1
Номер товара: 0214366
2 Варианты

GRZ 10-8 C Part/Sprue Gripper

Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • GRZ 10-8 Part/Sprue Gripper
    0214365
  • GRZ 10-8 C Part/Sprue Gripper
    0214366

Особенности

  • Knurled pattern on the jaw-face with
  • magnetic PNP sensor to detect when
  • jaw is closed.
  • Single action spring return function
  • Fully compatible with Piab's modular
  • EOAT/gripper system
  • In-jaw part sensor does not require
  • adjustment.
  • Requires 10mm Mounting Clamp.