Номер товара: 0214365
2 Варианты
GRZ 10-8 Part/Sprue Gripper
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
0214365
0214366
Особенности
- Knurled pattern on the jaw-face with
- magnetic PNP sensor to detect when
- jaw is closed.
- Single action spring return function
- Fully compatible with Piab's modular
- EOAT/gripper system
- In-jaw part sensor does not require
- adjustment.
- Requires 10mm Mounting Clamp.