Номер товара: GRZ 10-6
GRZ 10-6 Part/Sprue Gripper
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Особенности
- The Standard-Type jaws come with a
- knurled pattern on the jaw-face to better
- grip the sprue/part.
- Single action spring return function.
- Fully compatible with Piab's modular
- EOAT/gripper system.
- Requires 10mm Mounting Clamp.