GRZ 20-16 LCT-P Зажим для литников/деталей с длинным захватом с насечкапми и с датчиком PNP - 1
GRZ 20-16 LCT-P Зажим для литников/деталей с длинным захватом с насечкапми и с датчиком PNP - 2
Номер товара: 0213771
21 Варианты

GRZ 20-16 LCT-P Зажим для литников/деталей с длинным захватом с насечкапми и с датчиком PNP

Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • GRZ 20-16 Зажим для литников/деталей с захватом с отверстиями
    0213192
  • GRZ 20-16 ST Зажим для литников/деталей с захватом с зубцами
    0213198
  • GRZ 20-16 NP Зажим для литников/деталей с захватом, оснащенным нитрильной подушкой
    0213204
  • GRZ 20-16 LT Зажим для литников/деталей с удлиненным захватом с насечками, с отверстиями
    0213209
  • GRZ 20-16 C-P Зажим для литников/деталей с захватом с отверстиями и PNP-датчиком
    0213437
  • GRZ 20-16 C-P8 Зажим для литников/деталей с захватом с отверстиями и PNP-датчиком со штекером
    0213462
  • GRZ 20-16 C-N Зажим для литников/деталей с захватом с отверствиями и датчиком NPN
    0213463
  • GRZ 20-16 C-N8 Зажим для литников/деталей с захватом с отверствиями и датчиком NPN со штекером
    0213465
  • GRZ 20-16 LCT-N Зажим для литников/деталей с длинным захватом с насечкапми и с датчиком NPN
    0213773
  • GRZ 20-16 LCT-N8 Зажим для литников/деталей с длинным захватом с насечкапми и с датчиком NPN со штекером
    0213992
  • GRZ 20-16 LCT-P Зажим для литников/деталей с длинным захватом с насечкапми и с датчиком PNP
    0213771
  • GRZ 20-16 LCT-P8 Зажим для литников/деталей с длинным захватом с насечкапми и с датчиком PNP со штекером
    0213772
  • GRZ 20-16 NPC-N Зажим для литников/деталей с датчиком NPN
    0213769
  • GRZ 20-16 NPC-N8 Зажим для литников/деталей с датчиком NPN со штекером
    0213770
  • GRZ 20-16 NPC-P Зажим для литников/деталей с датчиком PNP
    0213767
  • GRZ 20-16 NPC-P8 Зажим для литников/деталей с датчиком PNP со штекером
    0213768
  • GRZ 20-16 STC-N Зажим для литников/деталей с захватом с зубцами и с датчиком NPN
    0213748
  • GRZ 20-16 STC-N8 Зажим для литников/деталей с захватом с зубцами и с датчиком NPN со штекером
    0213749
  • GRZ 20-16 STC-P Зажим для литников/деталей с захватом с зубцами и с датчиком PNP
    0213746
  • GRZ 20-16 STC-P8 Зажим для литников/деталей с захватом с зубцами и с датчиком PNP со штекером
    0213747
  • GRZ 20-16 RT Sprue/Parts Plier
    GRZ 20-16 RT

Особенности

  • Стандартный захват имеет насечки на поверхности для лучшего захвата литника/детали.
  • Функция однократного возврата пружины.
  • Полностью совместимы с модульной захватной системой SAS.
  • Анодированная поверхность
  • Требование - Максимальное давление воздуха 87 фунтов на квадратный дюйм (6 бар).
  • Требование - отфильтрованный сухой воздух.