Номер товара: 0213751
18 Варианты
GRZ 10-10 NPC-P8 Зажим для литников/деталей с захватом, оснащенным нитрильной подушкой, и с датчиком PNP со штекером
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
0213190
0213358
0213396
0213344
0213353
0214354
0214356
0213196
0213478
0213741
0213468
0213469
0213202
0213750
0213752
0213753
0213751
0214360
Особенности
- Захваты Standard-Type имеют насечки для лучшего захвата литников/деталей.
- Функция однократного возврата пружины.
- Полностью совместимы с модульной системой захвата SAS.
- Анодированная поверхность.
- Требование - Максимальное давление воздуха 87 фунтов на квадратный дюйм (6 бар).
- Требование - отфильтрованный сухой воздух.