Номер товара: 0213352
17 Варианты
GZ20-AS50-50-95 Зажим для литников/деталей с захватом с зубцами и датчиком
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
0213345
0213346
0213347
0213348
0213349
0213350
0213351
0213352
0216297
0216300
0216301
0216298
0216299
0216302
0216303
0216304
0216306
Особенности
- Движение захватов посредством двух поршней.
- Нет внутренней рекуперативной пружины, поэтому нет потери мощности. Широкий выбор захватов, которые можно сочетать между собой.
- Монтажный диаметр D = 20 мм или M17 x 1
- 100% совместим с обычными продуктами.
- Все компоненты анодированы и обладают отличными скользящими свойствами, а также обеспечивают наилучшую защиту от износа.
- Датчик с кабелем длиной 2 м (версия -90 / -91).
- Датчик с кабелем 0,3 м и разъемом M8 (версия -95).
- Легкая замена захвата путем ослабления защитных колпачков.