GZK20-10-90 Зажим для литников/деталей с захватом с насечками и датчиком - 1
Номер товара: 0213341
14 Варианты

GZK20-10-90 Зажим для литников/деталей с захватом с насечками и датчиком

Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • GZK20-10-10 Зажим для литников/деталей с захватом с насечками
    0213337
  • GZK20-10-90 Зажим для литников/деталей с захватом с насечками и датчиком
    0213341
  • Gripper Pliers GZK20, jaw: 40-40 GZK20-40-40
    0216326
  • GZK20-41-41 Зажим для литников/деталей с длинным захватом
    0213338
  • GZK20-50-50 Зажим для литников/деталей с захватом с зубцами
    0213339
  • GZK20-60-60 Зажим для литников/деталей с захватом, оснащенным подушкой
    0213340
  • GZK20-41-91 Зажим для литников/деталей с удлиненным захватом и датчиком
    0213342
  • GZK20-50-90 Зажим для литников/деталей с захватом с зубцами и датчиком
    0213343
  • Gripper Pliers GZK20, jaw: 40-90 GZK20-40-90
    0216327
  • Gripper Pliers GZK20, jaw: 40-95 GZK20-40-95
    0216328
  • Gripper Pliers GZK20, jaw: 50-95 GZK20-50-95
    0216329
  • Gripper Pliers GZK20, jaw: 00-00 GZK20-00-00
    0216323
  • Gripper Pliers GZK20, jaw: 12-12 GZK20-12-12
    0216325
  • Gripper Pliers GZK20, jaw: 10-95 GZK20-10-95
    0216324

Особенности

  • Удерживающая нагрузка 95Н при рабочем давлении 6 бар.
  • Для подходящих адаптеров для захватных щипцов GZA20 и GZA25.
  • Пневматическое соединение G1/8 "(возможно соединение спереди и сбоку).