Gripper pliers GZ20, jaws: 00-00 GZ20-AS50-00-00 - 1
Номер товара: 0216297
17 Варианты

Gripper pliers GZ20, jaws: 00-00 GZ20-AS50-00-00

Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • GZ20-AS50-10-10 Зажим для литников/деталей с захватом с насечками
    0213345
  • GZ20-AS50-41-41 Зажим для литников/деталей с длинным захватом
    0213346
  • GZ20-AS50-50-50 Зажим для литников/деталей с захватом с зубцами
    0213347
  • GZ20-AS50-60-60 Зажим для литников/деталей с захватом, оснащенным подушкой
    0213348
  • GZ20-AS50-10-95 Зажим для литников/деталей с захватом с насечками и датчиком
    0213349
  • GZ20-AS50-40-95 Зажим для литников/деталей с формованным захватов и датчиком
    0213350
  • GZ20-AS50-41-96 Зажим для литников/деталей с удлиненным захватом и датчиком
    0213351
  • GZ20-AS50-50-95 Зажим для литников/деталей с захватом с зубцами и датчиком
    0213352
  • Gripper pliers GZ20, jaws: 00-00 GZ20-AS50-00-00
    0216297
  • Gripper pliers GZ20, jaws: 12-12 GZ20-AS50-12-12
    0216300
  • Gripper pliers GZ20, jaws: 40-40 GZ20-AS50-40-40
    0216301
  • Gripper pliers GZ20, jaws: 10-40 GZ20-AS50-10-40
    0216298
  • Gripper pliers GZ20, jaws: 10-90 GZ20-AS50-10-90
    0216299
  • Gripper pliers GZ20, jaws: 40-90 GZ20-AS50-40-90
    0216302
  • Gripper pliers GZ20, jaws: 41-91 GZ20-AS50-41-91
    0216303
  • Gripper pliers GZ20, jaws: 50-90 GZ20-AS50-50-90
    0216304
  • Gripper pliers GZ20, jaws: 60-90 GZ20-AS50-60-90
    0216306

Особенности

  • Движение захватов посредством двух поршней.
  • Нет внутренней рекуперативной пружины, поэтому нет потери мощности. Широкий выбор захватов, которые можно сочетать между собой.
  • Монтажный диаметр D = 20 мм или M17 x 1
  • 100% совместим с обычными продуктами.
  • Все компоненты анодированы и обладают отличными скользящими свойствами, а также обеспечивают наилучшую защиту от износа.
  • Датчик с кабелем длиной 2 м (версия -90 / -91).
  • Датчик с кабелем 0,3 м и разъемом M8 (версия -95).
  • Легкая замена захвата путем ослабления защитных колпачков.