MR3M Air Nipper Body - 1
Номер товара: 0214544
6 Варианты

MR3M Air Nipper Body

Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • MR10M Станок для отрезки литников
    0213210
  • MR20M Станок для отрезки литников
    0213211
  • MR30AM Станок для отрезки литников
    0213212
  • MR50FM Станок для отрезки литников
    0213213
  • MR3M Air Nipper Body
    0214544
  • MR5M Air Nipper Body
    0214545

Особенности

  • Автоматический тип - монтируемая обойма.
  • Доступны стандартные и специальные лезвия.
  • Лезвия необходимо приобретать отдельно.