SNP-20 Скользящий станок для отрезки литников - 1
Номер товара: 0213239
4 Варианты

SNP-20 Скользящий станок для отрезки литников

Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • SNP-3 Скользящий станок для отрезки литников
    0213236
  • SNP-5 Скользящий станок для отрезки литников
    0213237
  • SNP-10 Скользящий станок для отрезки литников
    0213238
  • SNP-20 Скользящий станок для отрезки литников
    0213239

Особенности

  • Ход наружу.
  • Держатель лезвия можно поворачивать на 90 ° в любом направлении.
  • Регулируемое перемещение от 0 до 5 мм.
  • Отдельные порты для активации скольжения и лезвий.
  • * Лезвия продаются отдельно.