Номер товара: 0213237
4 Варианты
SNP-5 Скользящий станок для отрезки литников
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
0213236
0213237
0213238
0213239
Особенности
- Ход наружу.
- Держатель лезвия можно поворачивать на 90 ° в любом направлении.
- Регулируемое перемещение от 0 до 5 мм.
- Отдельные порты для активации скольжения и лезвий.
- * Лезвия продаются отдельно.