SN-10 Скользящий станок для отрезки литников - 1
SN-10 Скользящий станок для отрезки литников - 2
Номер товара: 0213234
3 Варианты

SN-10 Скользящий станок для отрезки литников

Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • SN-3 Скользящий станок для отрезки литников
    0213232
  • SN-5 Скользящий станок для отрезки литников
    0213233
  • SN-10 Скользящий станок для отрезки литников
    0213234

Особенности

  • Ход вовнутрь.
  • Держатель лезвия можно поворачивать на 90 ° в любом направлении.
  • Регулируемое перемещение от 0 до 5 мм.
  • Отдельные порты для активации скольжения и лезвий.
  • * Лезвия продаются отдельно.