Номер товара: 0213233
3 Варианты
SN-5 Скользящий станок для отрезки литников
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
0213232
0213233
0213234
Особенности
- Ход вовнутрь.
- Держатель лезвия можно поворачивать на 90 ° в любом направлении.
- Регулируемое перемещение от 0 до 5 мм.
- Отдельные порты для активации скольжения и лезвий.
- * Лезвия продаются отдельно.