Номер товара: 0213443
4 Варианты
KZG-ECDQMB32-40 Компактный цилиндр, направляемый
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
0213440
0213441
0213442
0213443
Особенности
- Прочие компактные цилиндры по запросу.
- Для датчиков цилиндров см. страницу FB-ESG-D4.
- Для цилиндрических адаптеров см. ZA - ECDQ2B32 - G и ZA - ECDQ2B40 - W.
- Адаптеры присоски со страницы SA - IG1 / 4 - G1 / 8 - M8 и ZA - ECDQ2B32 - G.
- Соединительная резьба G1 / 8 "".
- Обратный ход может быть ограничен бесступенчатой регулировкой.