Номер товара: 0213112
7 Варианты
KHZ 20-10D-A Цилиндр с возможностью оснащения датчиком
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
0213111
0213112
0213113
0213114
0213115
0213116
0213117
Особенности
- Цилиндры для систем с использованием бокового давления.
- Доступны решения с одним и двумя цилиндрами.
- Доступен с возможностью установки датчика или без нее.
- * Дополнительный датчик: RRK-93, RRK-93-TP, RRK-M9P или RRK-M9P-TP
- Требование - Максимальное давление воздуха 87 фунтов на квадратный дюйм (6 бар).
- Требование - Фильтрованный сухой воздух.