Номер товара: 0214628
9 Варианты
SWM 0 Quick Change Mounting Chuck
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
0212936
0212937
0212938
0212939
0212940
0212941
0214628
0214630
0214629
Особенности
- Адаптируемы для любых роботов.
- Умеренные разовые вложения в каждого робота.
- Делает рабочие органы роботов взаимозаменяемыми.
- Сокращает время простоя при переналадке.
- Рабочий орган робота остается настроенным и выровненным.
- Встроенная пневматическая система быстрого разъединения.
- Легкие алюминиевые пластины для стандартных систем.
- К боковой части патрона возможно подключение дополнительного трубопровода для огранизации дополнительных пневматических портов для быстрого разъединения.