GPM 3 Монтажная пластина - 1
Номер товара: 0212944
5 Варианты

GPM 3 Монтажная пластина

Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • GPM 1 Монтажная пластина
    0212942
  • GPM 2 Монтажная пластина
    0212943
  • GPM 3 Монтажная пластина
    0212944
  • GPM 0 Quick Change Mounting Plate
    0214328
  • GPM 0.1 Quick Change Mounting Plate
    0214330

Особенности

  • По запросу доступны стандартная и крестообразная форма
  • Недорогие монтажные пластины формы "ласточник хвост" для захватов
  • Могут использоваться с или без быстросменных патронов SWM
  • Легкие алюминиевые пластины для стандартных систем