Номер товара: 0214792
8 Варианты
Y06-01S-10 Male Run Tee
Valid fluids in product are air or water.Operating pressure- or vacuum range is -100 kPa to approximate 1 MPa.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
0214796
0214789
0214790
0214791
0214792
0214793
0214794
0214795
Особенности
- Valid fluids in product are air or water.
- Operating pressure- or vacuum range is -100 kPa to approximate 1 MPa.