Номер товара: 0214516
3 Варианты
L08-00-10 Union Elbow
Accepts FEP, PFA, nylon, soft nylon, and polyurethane tubesFluid: air, waterOperating pressure range: -100kPa~1MPaRelease collar allows easy removal of tubing without causing damage to the tubeThis product is not intended for use in potable water systems* Sold in Packs of 10
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
0214512
0214515
0214516