L04-M3 Male Elbow - 1
Номер товара: 0214514
9 Варианты

L04-M3 Male Elbow

Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • L04-M5-10 4MM труба для M5 углового фитинга с наружной резьбой 10 шт.
    0212980
  • L04-01S-10 4MM труба для R1/8 углового фитинга с наружной резьбой 10 шт.
    0212981
  • L04-02S-10 Male Elbow
    0214513
  • L04-M3 Male Elbow
    0214514
  • L06-M5-10 6MM труба для M5 углового фитинга с наружной резьбой 10 шт.
    0212982
  • L06-01S-10 6MM труба для R1/8 углового фитинга с наружной резьбой 10 шт.
    0212983
  • L06-02S-10 6MM труба для R1/4 углового фитинга с наружной резьбой 10 шт.
    0212984
  • L08-01S-10 8MM труба для R1/8 углового фитинга с наружной резьбой 10 шт.
    0212985
  • L08-02S-10 8MM труба для R1/4 углового фитинга с наружной резьбой 10 шт.
    0212986

Особенности

  • Поддерживает FEP, PFA, нейлон, мягкие нейлоны и полиуретановые трубки
  • Жидкость: воздух, вода
  • Диапазон рабочих давлений: -100 кПа ~ 1 МПа Освобождающий хомут позволяет легко снимать трубку, не повреждая ее
  • Этот продукт не предназначен для использования в системах питьевой воды
  • Подходит для стандартных наружных резьб: BSP, BSPT, G, Rc * Продаются в комплектах по 10 штук