Номер товара: 0214151
4 Варианты
70-0401-10 Reduction Bushing
Fits male threads BSP, BSPT, G, RFits female threads BSP, BSPT, G, Rc*Sold individually
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
0214150
0214151
0214152
0214153
Особенности
- Fits male threads BSP, BSPT, G, R
- Fits female threads BSP, BSPT, G, Rc
- *Sold individually