60-5002-10 Pipe Coupling - 1
Номер товара: 0214144
3 Варианты

60-5002-10 Pipe Coupling

Fits male threads BSP, BSPT, G, R* Sold in Packs of 10
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • 60-0204-10 Pipe Coupling
    0214142
  • 60-49-10 Pipe Coupling
    0214143
  • 60-5002-10 Pipe Coupling
    0214144

Особенности

  • Fits male threads BSP, BSPT, G, R
  • * Sold in Packs of 10