RPL 8 Распределительная коробка реле - 1
Номер товара: 0213259
4 Варианты

RPL 8 Распределительная коробка реле

Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • RPL 2 Распределительная коробка реле
    0213256
  • RPL 4 Распределительная коробка реле
    0213257
  • RPL 6 Распределительная коробка реле
    0213258
  • RPL 8 Распределительная коробка реле
    0213259

Особенности

  • Минимизируют интерфейсную проводку и обеспечивают максимальное использование входов контроллера, обеспечивая точки размыкания / распределения мощности для входов (до 2 входов).
  • Доступны входы/выходы со втекающим и вытекающим током, а также их комбинация
  • Включают корпус и кабельные зажимы
  • Легкий доступ к терминалам обеспечивает удобную проводку
  • Может устанавливаться в Snap Track на кронштейне DIN Solid State logic обеспечивает долговечность
  • KK обеспечивают "сквозную" функциональность
  • RPL Обеспечивают функциональность "AND" Logic
  • RPL могут преобразовывать сигналы PNP в NPN и наоборотUS PAT. #6,812,593