Номер товара: 0213258
4 Варианты
RPL 6 Распределительная коробка реле
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
0213256
0213257
0213258
0213259
Особенности
- Минимизируют интерфейсную проводку и обеспечивают максимальное использование входов контроллера, обеспечивая точки размыкания / распределения мощности для входов (до 2 входов).
- Доступны входы/выходы со втекающим и вытекающим током, а также их комбинация
- Включают корпус и кабельные зажимы
- Легкий доступ к терминалам обеспечивает удобную проводку
- Может устанавливаться в Snap Track на кронштейне DIN Solid State logic обеспечивает долговечность
- KK обеспечивают "сквозную" функциональность
- RPL Обеспечивают функциональность "AND" Logic
- RPL могут преобразовывать сигналы PNP в NPN и наоборотUS PAT. #6,812,593