Номер товара: 0213371
10 Варианты
BVAE32-DHG3020-25 Подвижный вакуумный агрегат с двоным ходом, направляемый
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
0213368
0213369
0213370
0213371
0213372
0213373
0213374
0213375
0213376
0213377
Особенности
- Подвижный вакуумный агрегат BVAE32 с двойным ходом
- Действие: двойное действие.
- Возможность крепления с двух сторон.
- Регулируемая линейная направляющая низкого профиля.
- Включают адаптер для вакуумной присоски.
- Для дистанционных зажимов обратитесь см. DK16.
- Для адаптеров присоски см. SA - AG3 / 8 - G1 / 8 - M8 и SA - IG1 / 4 - G1 / 8 - M8.
- Диаметр соединения 25 мм.