WSL 20 JX AL Long Angle Clamp - 1
Номер товара: 0214779
16 Варианты

WSL 20 JX AL Long Angle Clamp

Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • WSL 14 Длинный угловой зажим
    0213030
  • WSL 20 Длинный угловой зажим
    0213031
  • WSL 30 Длинный угловой зажим
    0213032
  • WSL 20 JX AL Long Angle Clamp
    0214779
  • WSL 30 JX AL Long Angle Clamp
    0214784
  • WSL 14-100 Длинный угловой зажим
    0214778
  • WSL 20-100 AL Long Angle Clamp
    0214783
  • WSL 10 TRB Длинный угловой зажим
    0213037
  • WSL 14 TRB Длинный угловой зажим
    0213038
  • WSL 20 TRB Длинный угловой зажим
    0213039
  • WSL 30 TRB Длинный угловой зажим
    0213040
  • WSL 10 Угловой Зажим
    0213029
  • WSL SH 10 Angle Clamp
    0214772
  • WSL SH 14 Angle Clamp
    0214775
  • WSL SH 20 Angle Clamp
    0214780
  • WSL SH 30 Angle Clamp
    0214785

Особенности

  • Позволяют производить верхний монтаж рычага захвата и держателей на профильную раму.
  • Регулируется параллельно и перпендикулярно раме.
  • Алюминиевые зажимы обеспечивают лучшую жесткость там, где необходимо точное расположение - например, в случае с пальцами захватов GRF и фрезами ASZ.
  • По запросу доступны винты с шестигранной головкой.
  • Используются с профилями типа L, X, JX, HX и D.