ZV16-16-16-50 Двусторонний зажим удлиннителя - 1
Номер товара: 0213304
8 Варианты

ZV16-16-16-50 Двусторонний зажим удлиннителя

Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • ZV16-16-10-30 Двусторонний зажим удлиннителя
    0213298
  • ZV16-16-14-30 Двусторонний зажим удлиннителя
    0213299
  • ZV16-16-16-30 Двусторонний зажим удлиннителя
    0213300
  • ZV16-16-20-30 Двусторонний зажим удлиннителя
    0213301
  • ZV16-16-10-50 Двусторонний зажим удлиннителя
    0213302
  • ZV16-16-14-50 Двусторонний зажим удлиннителя
    0213303
  • ZV16-16-16-50 Двусторонний зажим удлиннителя
    0213304
  • ZV16-16-20-50 Двусторонний зажим удлиннителя
    0213305

Особенности

  • Оптимальная передача нагрузки.
  • Длинная версия для оптимальной работы с компонентами
  • распределение на выходном захвата.
  • Поверхности обработаны / анодированы