Номер товара: 0213044
3 Варианты
WLS M5 Длинный угловой коннектор
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
0213046
0213045
0213044
Особенности
- Позволяют работать с малой высотой профиля, монтируя присоски напрямую на профиль.
- Перпендикулярная и параллельная регулировка на профиле.
- С помощью дополнительного порта можно подвести вакуум к еще одной присоске.