Номер товара: 0213035
4 Варианты
WSV 20 Длинный угловой зажим
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
0213033
0213034
0213035
0213036
Особенности
- Позволяют производить верхний монтаж рычага захвата и держателей на профильную раму.
- Регулируется параллельно и перпендикулярно раме. Screw head points out at an angle from profile so clamps can be mounted close together Головка винта направлена под углом от профиля, что позволяет устанавливать зажимы вместе.
- Допускает близкий монтаж зажимов.