WKA 20-150 Угловая тяга - 1
Номер товара: 0213105
4 Варианты

WKA 20-150 Угловая тяга

Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • WKA 10-90 Угловая тяга
    0213103
  • WKA 14-120 Угловая тяга
    0213104
  • WKA 20-150 Угловая тяга
    0213105
  • WKA 30-200 Угловая тяга
    0213106

Особенности

  • Удлинняют и монтируют компоненты на монтажные зажимы.
  • Обеспечивают монтаж под 90° с поворотом.