GEP 20-M-20 Рычаг с пружинным приводом - 1
GEP 20-M-20 Рычаг с пружинным приводом - 2
Номер товара: 0213070
10 Варианты

GEP 20-M-20 Рычаг с пружинным приводом

Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • GEP 10-C-10 Рычаг с пружинным приводом
    0213063
  • GEP 10-M-10 Рычаг с пружинным приводом
    0213064
  • GEP 14-C-15 Рычаг с пружинным приводом
    0213065
  • GEP 14-M-15 Рычаг с пружинным приводом
    0213066
  • GEP 14-C-40 Рычаг с пружинным приводом
    0213067
  • GEP 14-M-40 Рычаг с пружинным приводом
    0213068
  • GEP 20-C-20 Рычаг с пружинным приводом
    0213069
  • GEP 20-M-20 Рычаг с пружинным приводом
    0213070
  • GEP 20-C-50 Рычаг с пружинным приводом
    0213071
  • GEP 20-M-50 Рычаг с пружинным приводом
    0213072

Особенности

  • Встроенный подпружиненный рычаг удлинняет и монтирует вакуумные присоски на монтажные зажимы.
  • Торцевые порты для быстроразъемных коннекторов пневматических шлангов.
  • Подпружинены для соответствия требованиям к работе с деталями.