ZTB 14 Центровочный штифт - 1
Номер товара: 0213187
4 Варианты

ZTB 14 Центровочный штифт

Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • ZTB 10 Центровочный штифт
    0213186
  • ZTB 14 Центровочный штифт
    0213187
  • ZTB 20 Центровочный штифт
    0213188
  • ZTB 30 Центровочный штифт
    0213189

Особенности

  • Выравнивает и правильно располагает EOAT для работы с деталями
  • Производит крепление непосредственно в стандартные монтажные зажимы и сопряжения с удлинителями рычагов VLR
  • Затягивающее отверстие для надежного подключения к VLR