Номер товара: 0213270
3 Варианты
AR40 x 4 Круглый алюминиевый профиль
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
0213268
0213269
0213270
Особенности
- Алюминиевые трубы состоят из специального алюминиевого сплава и могут выдерживать огромные воздействующие на них силы.
- Доступны промежуточные длины.
- Стандартная длина 2000 мм.
- Для поиска подходящих уплотнительных колпачков см. VSK25 и VSK40.
- Поверхности jобработаны / анодированы.