WSF 12.5 Long Angle Clamp - 1
Номер товара: 0214768
5 Варианты

WSF 12.5 Long Angle Clamp

Mounts lightweight vacuum cup holders to our standard frame profile.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • WSF 10.5 Long Angle Plate
    0214767
  • WSF 12.5 Long Angle Clamp
    0214768
  • WSF 14.5 Long Angle Clamp
    0214769
  • WSF 16.5 Long Angle Clamp
    0214770
  • WSF 20.5 Long Angle Clamp
    0214771

Особенности

  • Mounts lightweight vacuum cup holders to our standard frame profile.